text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knotted chain
DIN
DIN 5686
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Width
5,5
D=diameter
1,2
B1
3,1
Chain Length (m)
1
T (division)
17
UNSPSC Code
31161617
length (m)
1
max. permissible load kg
12
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Lanțurile cu noduri în conformitate cu DIN 5686 sunt utilizate în principal pentru a preveni pierderea. Acestea sunt utilizate pentru fixarea fiabilă a componentelor, a uneltelor și a echipamentelor împotriva căderii accidentale sau a pierderii. Acestea sunt ideale pentru conectarea elementelor de fixare, a bolțurilor sau a componentelor libere, în special în domeniile industriale, artizanale și tehnice.

Lanțul cu noduri este format din verigi de sârmă rotunde interconectate, de formă uniformă, cu o structură caracteristică a nodurilor. Datorită formei constructive, acestea sunt destinate prinderii, siguranței și fixării. Cu toate acestea, ele nu sunt autorizate pentru ridicarea sau prinderea încărcăturilor.
Technical Data
Lungimea este o dimensiune nominală cu o toleranță de ±20 mm.
Assembly
Lanțurile cu noduri DIN 5686 nu sunt clasificate și nu au o capacitate de încărcare testată pentru ridicare sau prindere. Ele nu au o clasă de calitate. Prin urmare, nu este permisă utilizarea pentru ridicarea încărcăturilor sau ca dispozitiv de prindere.
On request
Alte lungimi în secvențe de 1 metru. Lungime minimă 1 metru. Lungimea maximă dintr-o singură bucată 30 de metri (oțel), 50 de metri (oțel inoxidabil).
Notă: șanțurile care sunt tăiate individual la lungime nu pot fi schimbate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought