text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lanț cu zale articulate
DIN
-
Formă
A
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
nichelată
B=lățime
5,5
S=Rezistență
0,5
B1 min.
2,5
Lungime (m)
0,5
T (Divizie)
15
UNSPSC Code
31161617
capacitate max. de încărcare kg
9
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Alamă sau oțel inoxidabil.
Version
Alamă nichelată.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
Note
Lanțurile cu zale articulate în conformitate cu DIN 5279 sunt utilizate în principal pentru a preveni pierderea. Acestea sunt utilizate pentru fixarea fiabilă a componentelor, uneltelor și echipamentelor împotriva căderii accidentale sau a pierderii. Acestea sunt ideale pentru conectarea elementelor de fixare, a bolțurilor sau a componentelor libere, în special în domeniile industriale, artizanale și tehnice.

Lanțurile cu zale articulate sunt lanțuri decorative formate din verigi ștanțate, din alamă sau oțel. Datorită formei constructive, acestea sunt destinate prinderii, siguranței și fixării. Cu toate acestea, ele nu sunt autorizate pentru ridicarea sau prinderea încărcăturilor.
Technical Data
Lungimea este o dimensiune nominală cu o toleranță de ±20 mm.
Assembly
Lanțurile cu zale articulate în conformitate cu DIN 5279 nu sunt clasificate și nu au o capacitate de încărcare testată în scopuri de ridicare sau de fixare. Ele nu au o clasă de calitate. Prin urmare, nu este permisă utilizarea pentru ridicarea încărcăturilor sau ca dispozitiv de prindere.
On request
Alte lungimi în secvențe de 1 metru. Lungime minimă 1 metru. Lungimea maximă dintr-o singură bucată 25 de metri (50 de metri cu S=0,3).
Notă: șanțurile care sunt tăiate individual la lungime nu pot fi schimbate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought