Utilizare delicată pentru piuliță pentru soclu PET natural 96661-04-0805
- Domenii de aplicare: Igienă, industria alimentară, farmaceutică, chimică și de ambalare
- Protecția suprafețelor lustruite și sensibile
- Pentru strângerea și slăbirea îmbinărilor cu șuruburi cu suprafețe sensibile
- Căderea automată din recipient este exclusă
- Instrumente HAZET
Unitatea de vânzare
9,57 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Utilizare delicată
Varianta 1
pentru piuliță pentru soclu
Varianta 2
cu garnitură inelară
Materialul
corpului de bază
PET
Culoarea
corpului de bază
natural
SW = lățimea cheii
11
L
18
SW1
8
T
6
UNSPSC Code
31161511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Priză din oțel pentru unelte.
Utilizarea PETP special.
Utilizarea PETP special.
Version
Priză cromată.
Note
Piuliță pentru soclu: piuliță pentru soclu, cu acționare 1/2 inch, produs Hazet. Modificat special pentru racordarea inserțiilor din plastic. Inserția din plastic este ținută în siguranță prin lungimea și forma interioară a piuliței pentru soclu. Acest lucru are ca rezultat o transmisie optimă a forței către capul șurubului. Atunci când este utilizat conform scopului prevăzut, contactul metalic dintre piulița pentru soclu și capul hexagonal este împiedicat datorită formei constructive. Prin urmare, coroziunea de contact este exclusă.
Inserție de plastic:
Inserție de plastic pentru strângerea și slăbirea șuruburilor și a piulițelor pentru spații igienice. Suprafețele lustruite și sensibile sunt protejate și se evită coroziunea de contact ulterioară.
Este presat manual în piulița pentru soclu. Potrivirea pozitivă și dispozitivul de prindere asigură o prindere optimă în piulița pentru soclu. Nu sunt necesare unelte speciale pentru a schimba inserțiile din plastic uzate.
Cu un cuplu de strângere definit (clasa de rezistență 6.8), inserțiile din plastic au o durată de viață de până la 1000 de cicluri de schimbare.
Inserție de plastic:
Inserție de plastic pentru strângerea și slăbirea șuruburilor și a piulițelor pentru spații igienice. Suprafețele lustruite și sensibile sunt protejate și se evită coroziunea de contact ulterioară.
Este presat manual în piulița pentru soclu. Potrivirea pozitivă și dispozitivul de prindere asigură o prindere optimă în piulița pentru soclu. Nu sunt necesare unelte speciale pentru a schimba inserțiile din plastic uzate.
Cu un cuplu de strângere definit (clasa de rezistență 6.8), inserțiile din plastic au o durată de viață de până la 1000 de cicluri de schimbare.
Drawing reference
A) piuliță pentru soclu
B) inserție din plastic
B) inserție din plastic
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.