text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Utilizare delicată
Varianta 1
pentru piuliță pentru soclu
Varianta 2
cu garnitură inelară
Materialul corpului de bază
PET
Culoarea corpului de bază
natural
Materialul componentei
Cauciuc nitrilic
Culoarea componentei
negru
SW = lățimea cheii
21
L
21,5
SW1
19
T
12
UNSPSC Code
31161511
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
Priză din oțel pentru unelte.
Utilizarea PETP special.
Version
Priză cromată.
Note
Piuliță pentru soclu: piuliță pentru soclu, cu acționare 1/2 inch, produs Hazet. Modificat special pentru racordarea inserțiilor din plastic. Inserția din plastic este ținută în siguranță prin lungimea și forma interioară a piuliței pentru soclu. Acest lucru are ca rezultat o transmisie optimă a forței către capul șurubului. Atunci când este utilizat conform scopului prevăzut, contactul metalic dintre piulița pentru soclu și capul hexagonal este împiedicat datorită formei constructive. Prin urmare, coroziunea de contact este exclusă.

Inserție de plastic:
Inserție de plastic pentru strângerea și slăbirea șuruburilor și a piulițelor pentru spații igienice. Suprafețele lustruite și sensibile sunt protejate și se evită coroziunea de contact ulterioară.
Este presat manual în piulița pentru soclu. Potrivirea pozitivă și dispozitivul de prindere asigură o prindere optimă în piulița pentru soclu. Nu sunt necesare unelte speciale pentru a schimba inserțiile din plastic uzate.
Cu un cuplu de strângere definit (clasa de rezistență 6.8), inserțiile din plastic au o durată de viață de până la 1000 de cicluri de schimbare.
Drawing reference
A) piuliță pentru soclu
B) inserție din plastic
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem