Ureche de fixare cu șurub oțel inoxidabil lucios 96392-8156
Sales unit
1,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw-on tag
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Diameter
2,8
D=diameter
15,6
S=thickness
0,8
B
20
L
27,3
UNSPSC Code
31161617
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Această ureche de fixare cu șurub, de înaltă calitate este soluția ideală pentru fixarea fiabilă a lanțurilor de siguranță, a dispozitivelor antipierdere și a lanțurilor de fixare. Datorită formei constructive funcționale, acesta permite o conexiune durabilă și stabilă între un lanț și o componentă.
Advantages
Gata cu piesele mici pierdute! Acest ochi asigură că lanțurile dvs. de siguranță rămân acolo unde le este locul – în siguranță și ferm îmbinate cu șuruburi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.