text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Oțel galvanizat zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Această ureche de fixare cu șurub, de înaltă calitate este soluția ideală pentru fixarea fiabilă a lanțurilor de siguranță, a dispozitivelor antipierdere și a lanțurilor de fixare. Datorită formei constructive funcționale, acesta permite o conexiune durabilă și stabilă între un lanț și o componentă.
Advantages
Gata cu piesele mici pierdute! Acest ochi asigură că lanțurile dvs. de siguranță rămân acolo unde le este locul – în siguranță și ferm îmbinate cu șuruburi.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought