Furtun armat poliamidă 97990-16-1008
- Pentru prese de vaselină
- Filet de conexiune bilateral M10x1
- Presiune de rupere ridicată
Unitatea de vânzare
8,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Furtun armat
DIN
DIN 1283
Materialul
corpului de bază
poliamidă
D=Diametru
8
L=lungime
300
Filet de conexiune
M10x1
Presiune de rupere
bar
900 bar
SW
-
UNSPSC Code
31162804
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Filet de conexiune: oțel
Căptușire: Ø8 poliamidă 12, moale.
Tub interior: poliamidă 6, moale.
Ranforsare: poliester, foarte rezistent.
Căptușire: Ø8 poliamidă 12, moale.
Tub interior: poliamidă 6, moale.
Ranforsare: poliester, foarte rezistent.
Note
Furtunuri blindate de înaltă presiune pentru pistoale de unsoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.