text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Furtun armat
DIN
DIN 1283
Materialul corpului de bază
poliuretan
D=Diametru
10
L=lungime
300
Filet de conexiune
M10x1
Presiune de rupere bar
900 bar
SW
15
UNSPSC Code
31162804
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Filet de conexiune: oțel
Căptușire: Ø8 poliamidă 12, moale.
Tub interior: poliamidă 6, moale.
Ranforsare: poliester, foarte rezistent.
Note
Furtunuri blindate de înaltă presiune pentru pistoale de unsoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem