text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesa de gură
Varianta 1
Buzunar de precizie
Varianta 2
4 plăci răsucite
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=Diametru
15
L=lungime
37
Filet de conexiune
M10x1
Potrivit pentru
Nipluri de ungere conice DIN 71413
SW
13
UNSPSC Code
31162804
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Muștiucuri pentru prese de gresare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem