Piesa de gură Buzunar de precizie oțel zincat 97990-15-310
- Pentru nipluri de ungere conice DIN 71413
- Filet de conexiune M10x1
- Durabil
Unitatea de vânzare
39,18 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesa de gură
Varianta 1
Buzunar de precizie
Varianta 2
Cuplaj G
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D=Diametru
15
L=lungime
37
Filet de conexiune
M10x1
Potrivit pentru
pentru toate niplurile de ungere în conformitate cu specificația DIN
SW
13
UNSPSC Code
31162804
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Muștiucuri pentru prese de gresare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.