text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Presă de ungere
Varianta 1
Standard
Varianta 2
pentru nipluri de ungere conice DIN 71412
DIN
similar DIN 1283
Formă
egykezes
Materialul corpului de bază
oțel
Capacitate per cursă cm³
1,1
Conexiune
Tubul duzei Ø10x150
Filet de conexiune
M10x1
Mediu
Lubrifiant până la NLGI 2 pentru 20°C
Opțiuni de umplere
Cartuș de lubrifiere, lubrifiant vrac, dispozitiv de umplere
Piesa de gură
Buzunar hidraulic
Presiune bar
300 bar
Presiune de rupere bar
850 bar
UNSPSC Code
31162803
Volum de umplere cm³
500
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă: oțel.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Note
Pistol de ungere cu o singură mână bazat pe din 1283
pentru cartușe de unsoare de 400 g sau 500 cm³ de vaselină slăbită. Pistonul pompei are o precizie ridicată de fixare pe cilindru. Ca urmare, nu apare nicio lubrifiere aparentă. Dezaerare rapidă cu o jumătate de rotație a tubului pistolului de ungere.

Prin simpla comutare a mânerului, este posibilă trecerea de la livrarea de vaselină în volum mare la presiune ridicată.

Se livrează cu tubul drept al duzei și piesa bucală.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought