Presă de împingere pentru niplul de ungere al cuvei plastic 97990-10-1150
- Presiunea ușoară este suficientă pentru o lubrifiere eficientă
- Dimensiuni compacte și greutate redusă
- Potrivit pentru utilizare mobilă
Unitatea de vânzare
19,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Presă de împingere
Varianta 1
pentru niplul de ungere al cuvei
Materialul
corpului de bază
plastic
Materialul
componentei
oțel
Conținut
150 ml
Filet de conexiune
M10x1
Mediu
Lubrifiant până la NLGI 2 pentru 20°C
Piesa de gură
Buzunar ascuțit
Presiune
bar
20 bar
UNSPSC Code
31162803
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă: plastic.
Țeavă de presiune și muștiuc: oțel.
Țeavă de presiune și muștiuc: oțel.
Version
Carcasă: neagră.
Țeavă de presiune și muștiuc: zincat.
Țeavă de presiune și muștiuc: zincat.
Note
Presă de impact pentru grăsimi din plastic rezistent la impact. Piesa bucală este înșurubată pe conducta de presiune și, prin urmare, poate fi înlocuită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.