text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Presă de împingere
Varianta 1
pentru nipluri de ungere conice și sferice
Materialul corpului de bază
plastic
Materialul componentei
oțel
Conținut
150 ml
Filet de conexiune
M10x1
Mediu
Lubrifiant până la NLGI 2 pentru 20°C
Piesa de gură
Bucată goală
Presiune bar
20 bar
UNSPSC Code
31162803
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă: plastic.
Țeavă de presiune și muștiuc: oțel.
Version
Carcasă: neagră.
Țeavă de presiune și muștiuc: zincat.
Note
Presă de impact pentru grăsimi din plastic rezistent la impact. Piesa bucală este înșurubată pe conducta de presiune și, prin urmare, poate fi înlocuită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem