Presă de ungere Standard oțel 97990-11-111500
- Piston de pompă cu precizie ridicată de montare
- Capul presei de ungere din zinc turnat sub presiune
- Mâner sigur datorită striurilor puternice
Sales unit
30,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grease gun
Version 1
Standard
Version 2
for din 71412 conical head grease nipples
DIN
DIN 1283
Main
material
steel
Burst
pressure
bar
850 bar
Connecting thread
M10x1
Connection
reinforced hose Ø8x300
Filling options
grease cartridge, bulk grease
Full volume
cm³
500
Medium
grease up to NLGI 2 at 20 °C
Mouth piece
hydraulic mouthpiece
Pressure
bar
400 bar
UNSPSC Code
31162803
Volume
per stroke
cm³
1,2
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă: oțel.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Capul presei de ungere: zinc turnat sub presiune.
Note
Pistoale de ungere cu pârghie manuală în conformitate cu DIN 1283
pentru cartușe de 400 g de unsoare sau 500 cm³ de unsoare în vrac. Pistonul pompei are o precizie ridicată de fixare pe cilindru. Ca urmare, nu apare nicio lubrifiere aparentă. Dezaerare rapidă cu o jumătate de rotație a tubului pistolului de ungere.
Livrat cu furtun blindat și muștiuc.
pentru cartușe de 400 g de unsoare sau 500 cm³ de unsoare în vrac. Pistonul pompei are o precizie ridicată de fixare pe cilindru. Ca urmare, nu apare nicio lubrifiere aparentă. Dezaerare rapidă cu o jumătate de rotație a tubului pistolului de ungere.
Livrat cu furtun blindat și muștiuc.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.