text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
LOCTITE
Version 1
universal adhesive
Adhesion gap in mm
0,05-0,1
Container
20 g tube
Handling strength in sec.
5-10
Hardening system
air humidity
Hazardous goods class
Danger goods class 9
LOCTITE no.
454
UN No.
UN 3334
Ultimate hardness in hours
12
Viscosity m Pa · s
gel
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Attention
Fișele cu date de siguranță (vezi „Descărcări”) pot fi găsite oficial și în diferite limbi pe web folosind termenul de căutare: „Henkel Documents”.
Description

Acești adezivi îmbină metale, cauciuc, materiale plastice și alte materiale unul de celălalt. Rezistență ridicată în doar câteva secunde.

Adeziv universal LOCTITE (cianoacrilat), 97990-401....
Acest adeziv lipește o mare varietate de compuși de materiale (metale, materiale plastice, piele, cauciuc, lemn, carton, ceramică, etc.) și atinge o rezistență foarte mare în goluri mici.
Rezistent la temperaturi de la -40°C până la +120°C.

LOCTITE adeziv pentru materiale plastice, 97990-4060770
Combinația, pentru materiale plastice, dintre adeziv instant 406 (cianoacrilat) și Primer 770 pentru materiale plastice greu de lipit, cum ar fi polietilena (PE) și polipropilena (PP).
Rezistent la temperaturi de la -40 C până la +120 C.

Loctite adeziv universal în formă de gel (cianoacrilat), 97990-454....
Acest adeziv asemănător gelului poate fi aplicat cu precizie, fără să curgă sau să picure, chiar și pe suprafețe verticale. Lipește cele mai diverse materiale, chiar și materiale poroase.
Capacitate bună de umplere a golurilor.
Rezistent la temperatură de la -40 °C la +120 °C.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought