text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
LOCTITE
Varianta 1
Garnitură de suprafaţă
LOCTITE Nr.
5203
Recipient
Cartuș de 300 ml
Rezistența la forfecare la tracțiune N/mm²
1
Sistem de întărire
anaerobic
Spațiu adeziv mm
≤0,125
Timp de fixare
10 min.*
Vâscozitate m Pa · s
50000-100000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Note
* Timpul de formare a pielii.
Attention
Fișele cu date de siguranță (vezi „Descărcări”) pot fi găsite oficial și în diferite limbi pe web folosind termenul de căutare: „Henkel Documents”.
Description

Adaptabilitatea etanșărilor de suprafață lichide sau păstoase rezolvă aproape orice problemă de etanșare.

Etanșarea de suprafață LOCTITE cu rezistență scăzută, 97990-573....
Rezistent la majoritatea uleiurilor lubrifiante și hidraulice, benzină, combustibili diesel și apă. Pentru etanșarea racordurilor strânse între etanșarea metalică rigidă și suprafețele flanșelor. Produsul se întărește în absența aerului între suprafețele metalice apropiate. Domeniul tipic de aplicare este producerea de etanșări lichide pe conexiuni cu flanșe rezistente la torsiune, de exemplu, cutie de viteze și carcase de motor etc.
Rezistent la temperatură de la -55°C până la +150°C.

Etanșarea suprafeței LOCTITE poate fi îndepărtată, 97990- 5203300
Pentru etanșarea racordurilor strânse dintre etanșarea metalică rigidă și suprafețele flanșelor.  Produsul se întărește rapid în absența aerului între suprafețele metalice apropiate. Imediat după asamblarea flanșei, aceasta este etanșă împotriva presiunilor scăzute. Foarte ușor de demontat, poate fi dezlipit ca folie. Domeniul tipic de aplicare este producerea de etanșări lichide pe racorduri cu flanșe rezistente la torsiune, de exemplu, cutie de viteze și carcase de motor etc.
Rezistent la temperatură de la -55°C până la +150°C.

Etanșare de suprafață LOCTITE, elastică permanent, 97900- 5910300
Etanșare de suprafață cu rezistență redusă pentru flanșe flexibile. Pentru combinații plastic/plastic și metal/plastic. Rezistență bună la uleiuri și mișcări relative. Aplicațiile tipice includ: Etanșarea cu flanșe a pieselor din tablă ștanțată (capace carcasei distribuției și băi de ulei).
Rezistent la temperaturi de la -55°C până la +200°C.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem