LOCTITE Curăţător 97990-7063150
- Detergent cu conținut de solvent, fără clorofluorocarburi
- Pentru curățarea și degresarea suprafețelor
- Pentru pregătirea suprafeței înainte de aplicarea adezivilor și a materialelor de etanșare
- Ventilare rapidă, fără reziduuri
13,19 €
Descriere
Curăţarea măreşte calitatea etanşării şi racordurilor adezive.
Loctite pentru curăţare rapidă, 97990-7063…
Detergent fără CFC, pe bază de solvenţi, care este folosit pentru curățarea și degresarea suprafețelor. Ideal pentru pregătirea suprafeței înainte de aplicarea adezivilor și etanșanților. Ventilație rapidă, fără reziduuri.
Loctite pentru curățare rapidă, 97990-7070400
Detergent fără CFC, pe bază de solvenți, care este utilizat pentru curățare și degresare, în special pentru prepararea pieselor din plastic se aplică adezivul. Poate fi folosit ca spray sau ca baie la temperatura camerei sau la temperaturi ridicate. Îndepărtează majoritatea grăsimilor, uleiurilor, lubrifianților, așchiilor de metal și particulelor fine din piesele din plastic fără riscul de fisurare prin tensionare. Compatibil cu metale și majoritatea materialelor plastice și elastomerilor.
LOCTITE de îndepărtare a adezivilor și etanșanților, 97990-7080300
Produsul este utilizat pentru îndepărtarea substanțelor chimice întărite pentru a facilita etanșarea suprafețelor prin înmuierea materialului de etanșare de pe flanșe și prevenind astfel deteriorarea cauzată de răzuire violentă. Odată aplicat, formează un strat spumos care împiedică scurgerea produsului de pe suprafețele de tratat. Acest lucru îi permite să acționeze asupra etanșării suprafeței întărite pentru perioada necesară de timp. Aplicațiile tipice includ îndepărtarea tuturor etanșărilor de suprafață lichidă de pe flanșele metalice