text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
LOCTITE
Varianta 1
Curăţător
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 2.1
LOCTITE Nr.
7200
Nr. UN
UN 1950
Recipient
Spray 400 ml
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Attention
Fișele cu date de siguranță (vezi „Descărcări”) pot fi găsite oficial și în diferite limbi pe web folosind termenul de căutare: „Henkel Documents”.
Description

Curăţarea măreşte calitatea etanşării şi racordurilor adezive.

Loctite pentru curăţare rapidă, 97990-7063…
Detergent fără CFC, pe bază de solvenţi, care este folosit pentru curățarea și degresarea suprafețelor. Ideal pentru pregătirea suprafeței înainte de aplicarea adezivilor și etanșanților. Ventilație rapidă, fără reziduuri.

Loctite pentru curățare rapidă, 97990-7070400
Detergent fără CFC, pe bază de solvenți, care este utilizat pentru curățare și degresare, în special pentru prepararea pieselor din plastic se aplică adezivul. Poate fi folosit ca spray sau ca baie la temperatura camerei sau la temperaturi ridicate. Îndepărtează majoritatea grăsimilor, uleiurilor, lubrifianților, așchiilor de metal și particulelor fine din piesele din plastic fără riscul de fisurare prin tensionare. Compatibil cu metale și majoritatea materialelor plastice și elastomerilor.

LOCTITE de îndepărtare a adezivilor și etanșanților, 97990-7080300
Produsul este utilizat pentru îndepărtarea substanțelor chimice întărite pentru a facilita etanșarea suprafețelor prin înmuierea materialului de etanșare de pe flanșe și prevenind astfel deteriorarea cauzată de răzuire violentă. Odată aplicat, formează un strat spumos care împiedică scurgerea produsului de pe suprafețele de tratat. Acest lucru îi permite să acționeze asupra etanșării suprafeței întărite pentru perioada necesară de timp. Aplicațiile tipice includ îndepărtarea tuturor etanșărilor de suprafață lichidă de pe flanșele metalice

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought