LOCTITE Metal lichid epoxidic 97990-3471500
- Pentru repararea fisurilor sau a deteriorărilor
- Prelucrabil după întărire
- Duritate ridicată
- Aderență foarte bună
- Rezistent la diverși solvenți și lubrifianți
134,02 €
Descriere
Setul de metal LOCTITE Metalele lichide sunt rășini epoxidice pe bază de oțel sau aluminiu. Acestea stabilesc noi standarde în reparații: rezistență ridicată, aderență foarte bună, fără contracție, rezistente la majoritatea solvenților și lubrifianților. După întărire, ele pot fi prelucrate ca metalul manual sau cu mașina până la tăierea filetului și se poate vopsi peste ele.
Cu produse metalice LOCTITE, fisuri, cavitățile, forarea incorectă sau deteriorarea țevilor, rezervoarelor, caroseriei și pieselor mașinii pot fi remediate ușor și permanent. Aderă foarte bine la metale, sticlă, ceramică și alte materiale.
Tip S1 – 97990-3471500
Potrivit pentru aplicarea de glet. Adeziv epoxidic bicomponent, umplut cu oțel, utilizat pentru repararea și recrearea pieselor deteriorate și uzate.
Tip S2 – 97990-3472500
Potrivit pentru turnare. Adeziv epoxidic bicomponent, umplut cu oțel, utilizat pentru repararea și recrearea pieselor uzate și deteriorate.
Tip M – 97990-3474500
Potrivit pentru aplicarea de glet. Adeziv epoxidic bicomponent, umplut cu minerale, care, odată întărit, formează o suprafață auto-lubrifiantă care reduce abraziunea pe piesele în mișcare. Produsul se caracterizează prin manevrarea sa simplă și practică și este utilizat în ateliere sau pentru lucrări de întreținere direct la fața locului.