text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Klüber
Version 1
liquid chain grease
Container
250 ml spray
Hazardous goods class
Danger goods class 2.1
Kinematic viscosity DIN 51561 at 40 °C mm²/s
~4750
UN No.
UN 1950
Working temperature
-5 °C to 120 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description

Unsoarea fluidă pentru lanț STRUCTOVIS BHD este „miere pentru lanț” pentru lanțuri de transmisie și distribuție.

Aplicație:< /b>
Dovedit pentru lubrifierea pe termen lung pentru toate lanțurile de transmisie și distribuție. În special pentru lanțuri umede cu apă sau angrenaje și transmisii deschise, pe stivuitoare, sisteme transportoare, mașini de ambalat, mașini textile, roboți, mașini de prelucrare a hârtiei și a lemnului.
Ideal pentru lubrifierea pe termen lung a lanțurilor de motociclete. Nu va fi spălat de ploaie sau stropi de apă. Ideal pentru deplasări rutiere, în special pentru lanțuri de viteze, schimbătoare spate, pinioane. Protejează și se lubrifiază la soare, ploaie și zăpadă.

Avantaje:
Aderă și se lipește ca mierea. Această „miere de lanț” este incoloră, transparentă, curge bine, protejează împotriva uzurii și coroziunii, reduce zgomotul și este rezistentă la temperatură.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought