Klüber Unsoare 97907-0400
- Rezistent la apă și anti-coroziv
- Potrivit pentru comportament de funcționare în caz de urgență îmbunătățit
- Utilizați ca vaselină pentru rulmenți de roți și ca vaselină multifuncțională
Unitatea de vânzare
69,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Klüber
Varianta 1
Unsoare
Clasa NLGI
2
Recipient
Cartuș de 400 g
Temperatura de funcționare
între -20 °C și 130 °C
Valoarea caracteristică a vitezei
n x dm
5X100000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Description
Unsoarea lubrifiantă cu bisulfură de molibden UNIMOLY GL 82 este o unsoare lubrifiantă cu MoS2 pentru un comportament îmbunătățit de funcționare în caz de urgență.
Aplicație:
Dovedit pentru rulmenți și rulmenți lipiți., șine de glisare și ghidaje, elemente excentrice și discuri, șuruburi, îmbinări, balamale, arbori cardanici, rafturi, fusuri filetate în toate lucrările de industrie constructoare de mașini și instalații, articulații tirant, articulații cardanice și arbori canelați.
Avantaje:
Conține disulfură de molibden (MoS2) pentru protecție îmbunătățită la uzură cu lubrifiere la limită; Rezistent la apă și anticoroziune.
Pe baza cerințelor producătorilor de automobile.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.