Klüber Unsoare 97905-250
- Acționează împotriva uzurii, coroziunii și coroziunii prin frecare
- Pentru sarcini mari la temperaturi scăzute și ridicate
- Lubrifiant pentru rulmenți și lagăre de alunecare
- Unsoare de etanșare și alunecare pentru garnituri din cauciuc rezistente la ulei și unsoare
44,63 €
Descriere
Unsoarea lubrifiantă de siguranță MICROLUBE GL 261 este o unsoare lubrifiantă pentru sarcini mari la temperaturi scăzute și ridicate.
Aplicație:
Unsoare lubrifiantă pentru rulare simplă, rulmenți, jante cu roți dințate, cremaliere, roți dințate mici, angrenaje cu viteză variabilă, trolii, ghidaje cu role, elemente excentrice și discuri cu came, inele, garnituri de cilindru și pistoane pneumatice; pentru etanșări radiale de arbore (garnituri de arbore), pentru materiale plastice, șine de glisare, acoperișuri glisante și șine pentru scaune.
Unsoare de protecție anticorozivă pentru piese metalice goale, încuietori, pentru tehnologia de conectare și echipamente de navă, pentru antene, tije de baterie și împotriva apei sărate coroziune.
Avantaje:
Combinația de ingrediente active MICROLUBE mărește capacitatea portantă a suprafețelor metalice cu frecare de tip micro-alunecare. Această netezire fără uzură (acoperire cu punctul de frecare) are efect împotriva uzurii, coroziunii și coroziunii prin frecare.