Klüber Pastă 97901-060
- Pentru lubrifiere pe termen lung și permanentă
- Rezistent la apă
- Culoarea albă oferă o peliculă alunecoasă aproape invizibilă
- Protejează împotriva coroziunii
32,27 €
Descriere
Klüber-Paste 46 MR 401 este o pastă lubrifiantă albă multifuncțională care oferă o fiabilitate operațională foarte ridicată împotriva frecării, uzurii și ruginii.
Aplicație:
Dovedită ca lubrifiant pentru lubrifierea pe termen lung și pe viață, ca ajutor de asamblare și pastă de filet pentru îmbinările cu șuruburi CrNi. Pe lângă faptul că este folosită ca ajutor de asamblare în producția prin presare, pasta Klüber aduce avantaje și siguranță oriunde apar viteze mici de alunecare, sarcini de presiune foarte mari, uzură mare, alunecare (stick-slip), mișcări oscilante, vibrații și tribo-coroziune.
Axuri filetate, piulițe de reglare, arbori canelați, articulații cu bile, rulmenți cu știfturi, roți dințate, etanșări arbore, inele, inele V, manșoane din materiale cauciuc-elastic și rulmenți cu role - vitezele de alunecare foarte mici sunt domeniile de aplicare optime .
Avantaje :
Protejează împotriva coroziunii, este rezistent la apă, adeziv și se comportă neutru față de metalele neferoase. Culoarea sa albă, care formează un film lubrifiant aproape invizibil, foarte lubrifiant după aplicare, îl face deosebit de potrivit pentru zonele de alunecare în care pastele închise la culoare sunt nedorite din motive optice și este necesară curățenia.