Lubrifiere multifuncțională 97907-10-10400
- Stabilitate excelentă în timpul mersului
- Protecție bună împotriva coroziunii
- Proprietăți excepționale de alunecare
- Reduce frecarea și uzura
Unitatea de vânzare
5,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lubrifiere multifuncțională
Clasa NLGI
2
Punct de picurare
°C
>190
Recipient
400 g cartuș de lubrifiere DIN 1284
Temperatura de funcționare
-30 °C până la 120 °C
UNSPSC Code
15121501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Description
Informații generale: lubrifiant universal pentru lubrifierea rulmenților de alunecare și a rulmenților în cazul solicitărilor mari.
Lubrifiant universal 97907-10-10400:
Lubrifierea rulmenților de alunecare, a rulmenților și a rulmenților sferici, a arborilor canelați, a axelor de inserție, a arborilor filetați și a suprafețelor de alunecare de toate tipurile, la solicitări normale și la toate vitezele de alunecare obișnuite pentru lubrifierea cu unsoare. Rezistent la apă și fără acid. Marcaj conform DIN 51502 K2K-30.
Unsoare pentru temperaturi înalte 97907-10-20400:
Lubrifierea rulmenților de alunecare și a rulmenților la temperaturi ridicate, de exemplu, în cuptoare de vopsire și uscare, convertoare, plite de turnare, sisteme de încălzire, ventilatoare cu aer cald, macarale de încărcare, sisteme de vulcanizare sau motoare electrice. Marcaj conform DIN 51502 KP2N-30.
Unsoare universală 97907-10-10500:
Utilizare pentru lubrifierea rulmenților și a rulmenților de alunecare, la solicitări mari. Lubrifiant pentru autovehicule, mașini de construcție și aparate agricole.
Penetrație de umplere: 265 - 295 1/10 mm
Rezistență la apă: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protecție contra coroziunii: DIN 51802, grad de coroziune 0
Bază de săpun: LI-12-hidroxistearat
Viscozitate de bază a uleiului la 40 °C: DIN 51562, cca. 135 mm²/s
Potrivit pentru gresorul folosit cu două mâini.
Lubrifiant universal 97907-10-10400:
Lubrifierea rulmenților de alunecare, a rulmenților și a rulmenților sferici, a arborilor canelați, a axelor de inserție, a arborilor filetați și a suprafețelor de alunecare de toate tipurile, la solicitări normale și la toate vitezele de alunecare obișnuite pentru lubrifierea cu unsoare. Rezistent la apă și fără acid. Marcaj conform DIN 51502 K2K-30.
Unsoare pentru temperaturi înalte 97907-10-20400:
Lubrifierea rulmenților de alunecare și a rulmenților la temperaturi ridicate, de exemplu, în cuptoare de vopsire și uscare, convertoare, plite de turnare, sisteme de încălzire, ventilatoare cu aer cald, macarale de încărcare, sisteme de vulcanizare sau motoare electrice. Marcaj conform DIN 51502 KP2N-30.
Unsoare universală 97907-10-10500:
Utilizare pentru lubrifierea rulmenților și a rulmenților de alunecare, la solicitări mari. Lubrifiant pentru autovehicule, mașini de construcție și aparate agricole.
Penetrație de umplere: 265 - 295 1/10 mm
Rezistență la apă: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protecție contra coroziunii: DIN 51802, grad de coroziune 0
Bază de săpun: LI-12-hidroxistearat
Viscozitate de bază a uleiului la 40 °C: DIN 51562, cca. 135 mm²/s
Potrivit pentru gresorul folosit cu două mâini.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.