text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Niplu de ungere plat
Varianta 1
drept
Varianta 2
Hexagon
DIN
DIN 3404
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=filet
M10X1,5
L1=lungimea firului
6
L=lungime
17
D1
16
SW
17
UNSPSC Code
27111705
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Niplurile de ungere cu cap plat sunt adecvate în special pentru punctele de ungere care necesită un spațiu mai mare pentru lubrifiant, pentru că prin construcția lor permit o trecere mai mare a lubrifiantului. Datorită designului stabil, niplurile de ungere cu cap plat sunt preferate pe mașinile cu sarcini mari exterioare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem