Flat grease nipple straight steel galvanised 97944-11614
- Ideal pentru puncte de ungere cu cameră mare de lubrifiant
- Design stabil
- Oțel sau oțel inoxidabil.
- Potrivit pentru punctele de ungere care necesită o cameră mare de lubrifiant
- Potrivit pentru mașini cu sarcini externe mari
Sales unit
1,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Flat grease nipple
Version 1
straight
Version 2
hexagon
DIN
DIN 3404
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D=Thread
G1/4
L1=thread length
6
L=Length
17
D1
16
SW
17
UNSPSC Code
27111705
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Niplurile de ungere cu cap plat sunt adecvate în special pentru punctele de ungere care necesită un spațiu mai mare pentru lubrifiant, pentru că prin construcția lor permit o trecere mai mare a lubrifiantului. Datorită designului stabil, niplurile de ungere cu cap plat sunt preferate pe mașinile cu sarcini mari exterioare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.