text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior articulat
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=D1 (inch)
3/8-16
H=înălțime
23
SW = lățimea cheii
17
Capacitate de încărcare max. kN
6,48
D
19
Formă suport
Hexagon
H1
10
H2
4
Tip montaj
Diametre de montare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Element cu bile din oțel tăiat liber, călit.
Picior de presiune din oțel special ETG 100.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem