text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior articulat
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=D1 (inch)
1/2-13
H=înălțime
25,5
SW = lățimea cheii
19
Capacitate de încărcare max. kN
8,32
D
22
Formă suport
Hexagon
H1
12
H2
4,7
Tip montaj
Diametre de montare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Element cu bile din oțel tăiat liber, călit.
Picior de presiune din oțel special ETG 100.
Version
lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought