Suport de prindere oțel oxidat 02270-A1105
- Înălțimea poate fi reglată folosind trepte
- Înălțimea treptei, vertical 1/8"
- Înălțimea treptei, orizontal 1/16"
Unitatea de vânzare
45,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Suport de prindere
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
oxidat
B în inci
3.750
H în inci
2.469
L în
inci
1.500
UNSPSC Code
31161518
Înălțimea de circulație
max.
6.000
Înălțimea de circulație
min.
2.500
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
Oțel.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Suporturile de prindere universale pot fi, de asemenea, utilizate împreună cu elemente de fixare cu dinți trapezoidali 04070-01.
Înălțimea treptei, vertical: 1/16”
Înălțimea treptei, orizontal: 1/8”
Înălțimea treptei, vertical: 1/16”
Înălțimea treptei, orizontal: 1/8”
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.