text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Suport de prindere
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
oxidat
B în inci
5.328
H în inci
3.438
L în inci
1.500
UNSPSC Code
31161518
Înălțimea de circulație max.
9.000
Înălțimea de circulație min.
3.500
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
Oțel.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Suporturile de prindere universale pot fi, de asemenea, utilizate împreună cu elemente de fixare cu dinți trapezoidali 04070-01.

Înălțimea treptei, vertical: 1/16”
Înălțimea treptei, orizontal: 1/8”
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem