Bolțuri de blocare cu bile cu mâner tip ciupercă oțel inoxidabil 03194-31COL32
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Fixați blocarea prin simpla apăsare și eliberare a butonului
- Auto-securizare
- Rezistență înaltă la forfecare
Sales unit
30,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului (inch)
3/8
L=lungime (inch)
2,0
D
33
D2
11,5
D3
19
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
54
L1
8,8
L2
34,6
L5
59,6
Mâner șurub de blocare cu bilă
mushroom grip big
Orificiu
de montare
H11
3/8
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
Description
Material
Piese din oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Știfturile de blocare cu bile sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și piesele de prelucrat.
Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță și permanent conexiunea.
Rezistent la coroziune. Opțiune de fixare pentru cablu de siguranță.
Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.
Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.
O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță și permanent conexiunea.
Rezistent la coroziune. Opțiune de fixare pentru cablu de siguranță.
Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.
Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.
O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Cablu spirală siguranță 03199-10200
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197....
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197....
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.