text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Varianta 2
cu încuietoare axială magnetică
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
termoplastic
D1 = diametrul șurubului (inch)
3/8
L5=L5 (inch)
1,0
L=lungime
1,0
B
33
D
45,9
D2
26,3
Dimensiune
3
Forța de menținere aprox. N
74
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
54
L2
39,5
L3
31,3
Orificiu de montare
3/8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Grip thermoplastic.
Steel parts 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Magnet NdFeB.

Version
Grip black.
Stainless steel bright.
Note
The locking pins with magnetic axial lock are used for fast and easy fixating and joining of parts and workpieces.
Magnets integrated into the grip ensure axial positioning and hold the locking pin in the inserted position.

Smooth surfaces and a perpendicular insertion bore have a positive effect on the retaining forces.

Optional retainer systems can be used to make the locking pins captive.

Shear force double-shear (F) = S · τ aB max.
On request
Other pin lengths.
Drawing reference
1) Magnet
2) Steel part/workpiece
Accessory
Safety spiral cable 03199....
Retaining cable with loop 03199....
Key ring 03199....
Ball chains 96390....
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem