text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
C
Tipul de formă
cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
neîntărit
Culoarea corpului de bază
pasivat albastru
D1 = fir (inch)
3/8-16
D=diametrul șurubului
6,35
L=lungime
65,1
A
23,5
Clasa de rezistență
5.8
Cuplu de strângere max. Nm
10
Cursă S
14,3
D2
3,5
Dimensiune
2
F x 30°
1,1
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
16
Forța arcului la început F1 aprox. N
4
L1
33,3
L2
50,8
L3
27
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
3/8
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
Oțel pentru automate.
Version
albastru pasivat.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem