text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
C
Tipul de formă
cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
neîntărit
Culoarea corpului de bază
pasivat albastru
D1 = fir (inch)
1/2-13
D=diametrul șurubului
7,93
L=lungime
73
A
31
Clasa de rezistență
5.8
Cuplu de strângere max. Nm
13
Cursă S
19
D2
4,7
Dimensiune
3
F x 30°
1,3
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
22
Forța arcului la început F1 aprox. N
4
L1
31,8
L2
54
L3
28,6
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
1/2
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
Oțel pentru automate.
Version
albastru pasivat.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem