Bolț de blocare fără canelură de blocare termoplastic negru-gri RAL 7021 03190-1105AL7
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Diferite variante de culoare
Sales unit
11,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu aderență de cinci stele
Tip de produs
cu aderență de cinci stele
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
întărit, șlefuit și lustruit
D1 = fir (inch)
3/8-24
D2=Diametrul exterior
50
D=diametrul șurubului
5
L1=lungimea firului
13
L=lungime
52,8
Culoarea
capacului
galben rapiță RAL 1021
Cursă
S
5
D3
22,2
D4
28,2
Dimensiune
1
H1
17,8
H2
11,5
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW
13
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Material
Manșon filetat și știft de blocare, din oțel cu tăiere liberă.
Mâner termoplastic.
Mâner termoplastic.
Version
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Mâner negru-gri RAL7021.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Mâner negru-gri RAL7021.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.