Bolț de blocare fără canelură de blocare termoplastic negru-gri RAL 7021 03190-1206A5
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
13,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu aderență de cinci stele
Tip de produs
cu aderență de cinci stele
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
întărit, șlefuit și lustruit
D1 = fir (inch)
1/2-13
D2=Diametrul exterior
50
D=diametrul șurubului
6
L1=lungimea firului
17
L=lungime
57,8
Culoarea
capacului
negru-gri RAL 7021
Cursă
S
6
D3
22,2
D4
28,2
Dimensiune
2
H1
17,8
H2
11,5
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW
14
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Material
Manșon filetat și știft de blocare, din oțel cu tăiere liberă.
Mâner termoplastic.
Mâner termoplastic.
Version
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Mâner negru-gri RAL7021.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Mâner negru-gri RAL7021.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.