text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
B
Tip de produs
cu știft de blocare extins
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir (inch)
1/4-28
D=diametrul șurubului
3
L=lungime
33
Clasa de rezistență
5.8
Cursă S
5
D2
14
Dimensiune
9
F x 30°
0,8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
4,5
L1
12
L2
5
L3
10
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
8
SW2
7/16
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
Versiune din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.



Versiune din oțel inoxidabil:

Manșon filetat $s1.4305..

Știft de blocare călit 1.4034.

Știft de blocare necălit $s1.4305..



Mâner ciupercă termoplastic.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner ciupercă termoplastic negru gri RAL7021.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem