Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil întărit 03089-202105AL
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
17,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
B
Tip de produs
cu știft de blocare extins
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir (inch)
3/8-24
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
46,5
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă
S
8
D2
21
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
16
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
13
SW2
9/16
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
Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat $s1.4305..
Știft de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit $s1.4305..
Mâner ciupercă termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner ciupercă termoplastic negru gri RAL7021.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner ciupercă termoplastic negru gri RAL7021.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.