text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
C
Tipul de formă
cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir (inch)
5/16-24
D=diametrul șurubului
4
L=lungime
38,5
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
4
D2
18
Dimensiune
0
F x 30°
1
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
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
Variantă din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.



Variantă din oțel inoxidabil A1:

manșon filetat 1.4305 (corespunde AISI 303).

știft de blocare călit .

știft de blocare necălit 1.4305 (corespunde AISI 303).



Variantă din oțel inoxidabil A4:

manșon filetat și știft de blocare .



mâner ciupercă termoplastic.

Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.

Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, călit și șlefuit, nevopsit.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, nevopsit.

Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem