text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
B
Tipul de formă
fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir (inch)
3/4-10
D=diametrul șurubului
10
L=lungime
74
Cursă S
10
D2
33
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
40
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
L1
28
L2
12
L3
23
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
22
SW2
1-1/8
UNSPSC Code
31162800
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
Variantă din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.



Variantă din oțel inoxidabil A1:

manșon filetat 1.4305 (corespunde AISI 303).

știft de blocare călit .

știft de blocare necălit 1.4305 (corespunde AISI 303).



Variantă din oțel inoxidabil A4:

manșon filetat și știft de blocare .



mâner ciupercă termoplastic.

Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.

Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, călit și șlefuit, nevopsit.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, nevopsit.

Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem