Bolț de blocare cu canelură de blocare oțel întărit 03089-4308A684
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Manevrare ușoară
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
16,72 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
D
Tipul de formă
cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir (inch)
5/8-11
D=diametrul șurubului
8
L=lungime
68
Cursă
S
8
D2
33
Dimensiune
3
F x 30°
2,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
35
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
26
L2
10
L3
21
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
19
SW2
15/16
UNSPSC Code
31162800
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
Variantă din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Variantă din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat 1.4305 (corespunde AISI 303).
știft de blocare călit .
știft de blocare necălit 1.4305 (corespunde AISI 303).
Variantă din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat și știft de blocare .
mâner ciupercă termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, călit și șlefuit, nevopsit.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, nevopsit.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, călit și șlefuit, nevopsit.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, nevopsit.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.