text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu bolț filetat
Formă
K
Tip de produs
fără guler
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit
D1 = fir (inch)
3/8-24
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
37
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
5
D2
M4
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
5
L1
24
L2
8
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW
9/16
UNSPSC Code
31162800
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
Steel version
Indexing pin hardened:
grade 5.8.

Stainless steel version
Indexing pin hardened:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Indexing pin 1.4034 (AISI 420 equivalent).

Indexing pin not hardened:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Indexing pin 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Steel version:
Indexing pin hardened, ground, black oxidised.

Stainless steel version:
Indexing pin hardened, ground and bright.
Indexing pin not hardened, ground and bright.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought