Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil întărit 03096-02412AO
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Ştifturile filetate permit acţionarea şurubului de blocare
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
31,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu bolț filetat
Formă
K
Tip de produs
fără guler
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit
D1 = fir (inch)
3/4-16
D=diametrul șurubului
12
L=lungime
66
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă
S
12
D2
M8
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
39
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
42
L2
12
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW
1-1/8
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Versiune din oțel:
Ştift de blocare întărit:
Clasa de rezistență 5.8.
Versiune din oțel inoxidabil:
Ştift de blocare întărit:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4034..
Ştiftul de blocare neîntărit:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4305..
Version
Variantă din oțel:
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.