text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu bolț filetat
Formă
K
Tip de produs
fără guler
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
neîntărit
D1 = fir (inch)
5/16-24
D=diametrul șurubului
4
L=lungime
32
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cursă S
4
D2
M3
Dimensiune
0
F x 30°
1
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
21
L2
7
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW
1/2
UNSPSC Code
31162800
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
Versiune din oțel:

Ştift de blocare întărit:

Clasa de rezistență 5.8.



Versiune din oțel inoxidabil:

Ştift de blocare întărit:

Manșon cu filet 1.4305.

Pin de blocare 1.4034..



Ştiftul de blocare neîntărit:

Manșon cu filet 1.4305.

Pin de blocare 1.4305..

Version
Variantă din oțel:
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.

Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem