Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil neîntărit 03096-12412AO
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Ştifturile filetate permit acţionarea şurubului de blocare
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
31,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu bolț filetat
Formă
K
Tip de produs
fără guler
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
neîntărit
D1 = fir (inch)
3/4-16
D=diametrul șurubului
12
L=lungime
66
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cursă
S
12
D2
M8
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
39
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
42
L2
12
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW
1-1/8
UNSPSC Code
31162800
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
Versiune din oțel:
Ştift de blocare întărit:
Clasa de rezistență 5.8.
Versiune din oțel inoxidabil:
Ştift de blocare întărit:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4034..
Ştiftul de blocare neîntărit:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4305..
Version
Variantă din oțel:
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.
Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.