text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu bolț filetat
Formă
J
Tip de produs
fără guler
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit
D1 = fir (inch)
1/4-28
D=diametrul șurubului
3
L=lungime
24
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
3,5
D2
M2
Dimensiune
9
F x 30°
0,8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
10
Forța arcului la început F1 aprox. N
4,5
L1
17
L2
3,5
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
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
Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.

Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305 (corespunde AISI 303).
Știft de blocare călit 1.4034 (corespunde AISI 420).
Știft de blocare necălit 1.4305 (corespunde AISI 303)


Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Note
Se poate furniza un disc de înșurubare pentru înșurubarea șuruburilor de blocare. Acesta este plasat pe manșonul filetat astfel încât știfturile de acționare să se angajeze în fantă.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem