Bolț de blocare cu canelură de blocare oțel întărit 03089-8308A6
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Ideal pentru spații strâmte
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
17,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
D
Tip de produs
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir (inch)
5/8-11
D=diametrul șurubului
8
L=lungime
54
Clasa de rezistență
5.8
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă
S
8
D2
33
Dimensiune
3
F x 30°
2,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
28
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
14
L1
12
L2
10
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
19
SW2
15/16
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
Variantă din oțel:
Manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305 (corespunde AISI 303).
Mâner tip ciupercă, termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.