text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
D
Tip de produs
variantă scurtă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
neîntărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir (inch)
3/8-24
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
34,5
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cursă S
5
D2
21
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
5
L1
8
L2
7
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
13
SW2
9/16
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
Variantă din oțel:
Manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.

Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305 (corespunde AISI 303).

Mâner tip ciupercă, termoplastic.


Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem