Element de presare elastic oțel 03050-1A1
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
Unitatea de vânzare
3,36 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Știfturi din POM
D=filet (inch)
10-32
H=Cursă
2,3
L=lungime
18
D1
2,4
Dispozitiv de împingere a formei
Bolț de presiune
Forța arcului
ușor
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
10
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
3
N
0,8
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
1,5
T1
0,8
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
Sleeve steel grade 5.8.
Thrust pin POM.
Spring grade D steel wire.
Thrust pin POM.
Spring grade D steel wire.
Version
Black oxidised.
Note
The following are the equivalent inch spring plunger sizes with which the keys can be used.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Note
For the inch series, dimension D and S are in inches, all other dimensions are in mm.
Drawing reference
1) grub screw glued in
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.