Spring plunger steel 03050-1A2
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
Unitatea de vânzare
3,50 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Spring plunger
Main
material
steel
Component
material
pin POM
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Stroke
2,5
L=Length
20
D1
2,7
N
1
S
2
Spring
strength
light
Spring force
final pressure
F2 approx. N
9
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
3
T1
1
carrier form
hexagon socket
pin form
thrust pin
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
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.
Știft de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.
Version
Black oxidised.
Note
The following are the equivalent inch spring plunger sizes with which the keys can be used.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Note
For the inch series, dimension D and S are in inches, all other dimensions are in mm.
Drawing reference
1) grub screw glued in
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.